Publique sus productos
COMMERCIAL FLUSHOMETER TORNADO FLUSH®, BACK SPUD WALL-HUNG TOILET – 1.0/1.28/1.6 GPF

COMMERCIAL FLUSHOMETER TORNADO FLUSH®, BACK SPUD WALL-HUNG TOILET – 1.0/1.28/1.6 GPF

Traducido por Google,

Este inodoro TORNADO FLUSH montado en la pared y de bajo consumo funciona como un inodoro de 1,0, 1,28 o 1,6 GPF (3,8, 4,8 o 6,0 LPF) cuando se combina con una válvula de descarga del volumen de descarga correspondiente. El inodoro se puede montar a la altura de ADA.

Especificaciones
      • TORNADO FLUSH® is a sustainable, high-performance system that effectively removes waste, utilizing 360º of cleaning power to scour the bowl and rim
      • Elongated Front Bowl
      • Wall-Mounted
      • Designed to work with TOTO 1.0, 1.28, and 1.6 EcoPower Flush Valves
      • Maximum static load rating of 1000 lbs when used with appropriate wall carrier
      • Back Spud inlet, less seat and flush valve
      • Flush Valve and seat not included
Especificaciones técnicas
  • Referenciatoto-CT728CUV-flushometer
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWater Operated Water Closets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-06-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica