Publique sus productos
Atherton™ Undercounter Lavatory

Atherton™ Undercounter Lavatory

Traducido por Google,

Este lavabo ofrece un diseño rectangular sin reborde y desagüe frontal oculto. Cuenta con un lavabo generosamente profundo con lados más verticales. Cumple con ADA.

CARACTERISTICAS:

  • 17" x 13"
  • Lavabo Rectangular Bajo Mostrador
  • Cumple con ADA
  • porcelana vitrificada
  • Conjunto de montaje completo con plantilla de instalación y juego de tornillos de montaje

Especificaciones técnicas
  • Referenciatoto-lt221
  • Familia de productoSinks/Lavatories
  • Grupo de productosAtherton™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica