Publique sus productos
NEOREST® RH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

NEOREST® RH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

Traducido por Google,

El NEOREST RH ha sido diseñado con una forma suave y hermosas proporciones que sirven como acento en interiores y espacios arquitectónicos. El diseño del RH se caracteriza por curvas suaves sin esquinas pronunciadas y la silueta suavemente redondeada crea una sensación de serenidad que armoniza con una amplia variedad de espacios confortables.

Características:

  • 27-3/16" de largo x 15-3/16" de ancho x 21-5/8" de alto
  • Sistema TORNADO FLUSH®
  • Esmalte cerámico CEFIONTECT®
  • Cumple con ADA
  • Altura Universal
  • Inodoro de una sola pieza elegante y de bajo perfil con función integrada de limpieza y comodidad en el asiento
  • EWATER+® en varita y tazón
  • Mando a distancia operado
  • El sistema de lavado Tornado se puede operar por control remoto o por sensor
  • Lavado con agua tibia delantera y trasera con controles de temperatura y presión intermitente
  • El asiento del inodoro automático se puede abrir/cerrar por control remoto o por sensor
  • Asiento calefactable con control de temperatura
  • Desodorante de aire
  • Luz de noche
  • Función de secador de aire caliente
  • Montaje de 12"
  • Hardware de montaje y conexión incluido
  • Mando a distancia y colgador incluidos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatoto-ms988cumfg
  • Familia de productoToilet
  • Grupo de productosNEOREST®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal de caudal
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica