Publique sus productos
NEOREST® AH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

NEOREST® AH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,

El diseño lineal de NEOREST AH persigue la máxima sencillez para acentuar cualquier espacio moderno. El AH tiene una forma vanguardista que deja una impresión nítida cuando se ve desde cualquier ángulo. Sus líneas rectas y su presencia distintiva y digna realzan los espacios que son modernos y vanguardistas.

Características:

  • 27-1/8" de largo x 15-3/16" de ancho x 21-1/16" de alto
  • Sistema TORNADO FLUSH®
  • Esmalte cerámico CEFIONTECT®
  • Cumple con ADA
  • Altura Universal
  • Inodoro de una sola pieza elegante y de bajo perfil con función integrada de limpieza y comodidad en el asiento
  • EWATER+® en varita y tazón
  • Mando a distancia operado
  • El sistema de lavado Tornado se puede operar por control remoto o por sensor
  • Lavado con agua tibia delantera y trasera con controles de temperatura y presión intermitente
  • El asiento del inodoro automático se puede abrir/cerrar por control remoto o por sensor
  • Asiento calefactable con control de temperatura
  • Desodorante de aire
  • Luz de noche
  • Función de secador de aire caliente
  • Montaje de 12"
  • Hardware de montaje y conexión incluido
  • Mando a distancia y colgador incluidos.


Especificaciones técnicas
  • Referenciatoto-ms989cumfg
  • Familia de productoToilet
  • Grupo de productosNEOREST®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal de caudal
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica
Argentina
Estados Unidos
Bolivia
México
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guayana Francesa
Guyana
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Paraguay
Perú
Surinam
Uruguay
Venezuela