Publique sus productos
Standard-S Touchless Faucet - 0.5 GPM

Standard-S Touchless Faucet - 0.5 GPM

Traducido por Google,

El grifo sin contacto Standard-S presenta un diseño moderno y audaz y cumple con ADA. Cumpliendo con los estándares más rigurosos de ahorro de agua, este grifo puede funcionar con energía hidroeléctrica autogenerada o CA.

Especificaciones
  • FEATURES

    • The choice of self-generating hydro-powered ECOPOWER® system, or AC system (See options above)
    • Micro-sensor positioned underneath the spout head provides accurate hand detection and ensures smooth, consistent water distribution
    • Vandal resistant aerator housing
    • 0.5 GPM aerated water-saving flow rate
    • Durable chrome plated spout body
    • ADA Compliant
    • Kit includes spout body, controller box, and mounting hardware (supply lines not included)
    • Equipped with 0.5 GPM flow control. 0.08 GPC, 10 second on-demand flow or 0.17 GPC 20 second continuous flow (See options above)
    • Mixing Valve options available. (See options above)
Especificaciones técnicas
  • Referenciatoto-t27s51e-standard-s-touchless-faucet
  • Familia de productoSingle Faucets
  • Grupo de productosStandard-S
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica