Publique sus productos
Duofit® In-Wall Tank System 1.28 GPF & .09 GPF

Duofit® In-Wall Tank System 1.28 GPF & .09 GPF

Traducido por Google,
Sistema de tanque empotrado en la pared con sistema de descarga doble y capacidad de descarga automática opcional.
Especificaciones
  • Dual flushing system, low consumption (1.28 GPF/4.8 LPF & 0.9 GPF/3.4 LPF)

    Auto Flush function capability

    Adjustable 15" - 19" mounting height

    Supports up to 880 lbs

    Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" wall studs with waste outlet kit

    1-pc blow molded, insulated polyethylene tank to prevent leaks and sweating

    2" x 6" Polyethylene outlet included

    Copper Supply Line

    In-wall tank, RP, SP, Dual Flush, AP, EP

    residential

    #

    No Color

    In-wall tank, RP, SP, Dual Flush, AP, EP
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWT173M-duofit-in-wall-tank-unit-copper-supply-128-09-gpf-auto-flush
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica