Publique sus productos
Downtown Round Planters
Downtown Round Planters
Downtown Round Planters
Downtown Round Planters
Downtown Round Planters
Downtown Round Planters
    Tournesol

    Downtown Round Planters

    3.6 de 5 estrellas3.6(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    GFRC - Hormigón ligero | FRP - Fibra de vidrio

    Al agregar una curva distintiva, este clásico elegante le agrega estilo a cualquier proyecto. Todas las formas tienen proporciones distintivas, mientras que los tamaños redondos menos profundos disponibles son útiles para exhibiciones de flores y colores.

    • Jardineras ligeras de fibra de vidrio FRP y hormigón GFRC diseñadas para ser duraderas a pesar de su bajo peso, incluso para lugares de mucho tráfico
    • Se combina con nuestros productos de riego por contenedores con autorriego.
    • Disponible en muchos colores, texturas y acabados de fibra de vidrio FRP y GFRC.
    • Tamaños redondos, rectangulares y cuadrados de 18” a 60”, con personalización disponible
    Especificaciones
    • Guide Specifications - See Download files for:
      GFRC Planter Guide Specification.doc
      or
      FRP Planter Guide Specification.doc

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadowntown-round-planters
    • Familia de productoDowntown Collection
    • Grupo de productosDowntown Planters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Material secundarioFibra de vidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Urbanización y exteriores - Otros
    • Número OmniClass23-11 27 13 17
    • Título OmniClass Planters

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México
    Puerto Rico