Los componentes de las paredes verdes pueden ser columnas o elementos independientes de una variedad casi infinita de formas. Pueden mejorar una entrada, combinarse con señalización, crear una columnata e incorporar elementos de iluminación o fuentes. Los paneles Greenscreen rígidos pueden muescarse y recortarse a dimensiones precisas para integrarse en ventanas, ubicaciones de paneles de acceso, puertas y servicios públicos. Los paneles también se pueden recortar en formas o curvar. Greenscreen , construido con un sistema de armazón de alambre soldado continuo que crea una profundidad de tres pulgadas, tiene una capacidad estructural única para construir formas y unirlas a la estructura.
Columnas: El enrejado de columna Greenscreen se crea a partir de un panel estándar y tiene un diámetro de 15-1/2". Los paneles se pueden enviar en forma de caja o planos, y ambos se pueden unir a la estructura existente abriéndolos y luego montándolos en clips de sujeción fáciles de usar. Las longitudes de columna estándar son de 4 a 12' de largo en incrementos de dos pies, pero las longitudes personalizadas se configuran fácilmente por especificación o apilamiento. Al unir las columnas flexibles, podemos crear unidades de columna más grandes para cumplir con sus requisitos de diámetro precisos, o los paneles se pueden configurar para formar columnas cuadradas.
Accesorio: Greenscreen tiene una colección completa de accesorios de montaje de ingeniería disponibles en acabados de pintura en polvo a juego para prácticamente cualquier condición y podemos ayudar a personalizar los accesorios cuando hay requisitos de accesorios inusuales.
Diseño: Teniendo en cuenta las características estructurales únicas del panel Greenscreen rígido y la flexibilidad para curvarse, doblarse, muescarse y moldearse, nos gusta decir que las posibilidades son infinitas y están limitadas solo por su imaginación. Greenscreen no requiere un marco estructural que rodee el panel y muchas formas interesantes han sido creadas por la consideración del diseñador de trabajar con una forma de panel simple pero flexible.
Greenscreen tiene dos molduras disponibles para usar como acento visual, para usar en áreas perimetrales adyacentes al tráfico de peatones, para un borde de recorte para el mantenimiento de la planta, con paneles que están diseñados en formas únicas o cortados en ángulo. La moldura de canal de acero no debe usarse en el borde inferior de los paneles donde el agua podría acumularse o podría obstruirse la entrada de plantas.
Hay cinco acabados de pintura en polvo estándar disponibles para Greenscreen y accesorios de fijación:
Al ponerse en contacto con Greenscreen , trabajará con un equipo altamente capacitado con experiencia en arquitectura, construcción y arquitectura paisajista que puede ayudarlo con las inquietudes de diseño e ingeniería de valor o responder preguntas específicas relacionadas con su proyecto. Los gerentes de proyecto lo guiarán a través de las fases de estimación, pedido, fabricación, entrega e instalación para que sus proyectos se entreguen a tiempo y dentro del presupuesto. Planos de taller CAD, ingeniería y BIM disponibles, junto con pautas de selección de plantas, sugerencias de mantenimiento y resúmenes de investigación. Los elementos son simples... ¡las posibilidades son infinitas!
Herramientas de diseño
Greenscreen tiene disponible un catálogo actualizado con toda la información técnica que necesitas para diseñar y concretar muros de fachada verde en proyectos.
La selección adecuada de material vegetal es fundamental para el éxito a largo plazo de su proyecto de pared de fachada verde y una lista de plantas recomendadas basada en el nuevo mapa de zonas de resistencia del USDA está disponible para su referencia.
Con más de 7000 instalaciones en todo el mundo, Greenscreen tiene la experiencia y el conocimiento que necesita para educar a los clientes sobre las paredes de fachadas verdes. Más de 175 estudios de casos de mercado verticales están disponibles para incluir en la presentación de su cliente.
Como fabricante de productos, Greenscreen respalda el compromiso y la visión de los profesionales del diseño para incorporar prácticas de construcción respetuosas con el medio ambiente y de bajo impacto y promover principios de diseño sostenible al proporcionar revisiones críticas de las contribuciones crediticias a los programas LEED y SITES™, incluida una Declaración de contenido reciclado descargable.
Herramientas de educación continua
En un esfuerzo por ayudar a ampliar el conocimiento de nuestros socios de diseño, Greenscreen Education Series - Research Reviews presenta una serie de informes compuestos como resúmenes sobre temas importantes respaldados por esfuerzos de investigación internacionales.
Las unidades de educación continua (CEU) acreditadas se pueden obtener de AEC Daily, la Universidad de Hanley Wood y el Centro de educación continua de McGraw Hill Construction, así como el Libro blanco de Consideraciones para el diseño avanzado de fachadas verdes disponible en nuestro sitio web.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |
Puerto Rico |