Los muros verdes se pueden construir como elementos independientes para su uso como recintos, cercas, cortavientos, protección visual, componentes de sombra, perímetros de techos e incluso para la agricultura urbana. Hay varios beneficios importantes al diseñar y usar Greenscreen .
El panel de enrejado Greenscreen está fabricado con un sistema de armazón de alambre soldado continuo que crea una profundidad de tres pulgadas con capacidades estructurales únicas para el montaje y la fijación. El diseño tridimensional único del panel de enrejado Greenscreen no necesita tensión durante el montaje y los componentes modulares se pueden apilar para crear instalaciones altas. Los paneles de pantalla verde se pueden orientar horizontalmente y abarcar hasta diez pies en aplicaciones de cercas, lo que reduce significativamente los costos de postes estructurales en comparación con otros sistemas de cercas.
Independiente: Nuestro panel Crimp-to-Curve se puede utilizar en aplicaciones independientes; es rígido, apilable y se puede fabricar en incrementos de radio de 4 a 12'. El enrejado independiente Greenscreen cuenta con paneles orientados vertical u horizontalmente. Nuestros documentos de opciones de montaje independiente muestran detalles para el montaje típico de panel horizontal, vertical y curvo. Las aplicaciones independientes y de engaste a curva requieren la consideración de la carga del viento y las condiciones del suelo que afectan la longitud del empotramiento del poste y el tamaño de la base. Cuando se montan verticalmente, los paneles se pueden colocar en voladizo en la dirección de la armadura hasta aproximadamente el 30 % de su longitud individual. Además de nuestra pantalla plana.
Adjunto: Greenscreen tiene una colección completa de hardware de montaje disponible en acabados de pintura en polvo a juego. El sistema de clip está diseñado para funcionar con material de poste de 3" que coincida con la profundidad del panel, pero se adapta fácilmente a una amplia variedad de condiciones de montaje y materiales de poste.
Los postes de acero están disponibles en nuestra fábrica en redondos o cuadrados de 3" con acabados a juego.
Diseño: Las características estructurales únicas del panel Greenscreen rígido aumentan la capacidad de luz para las consideraciones de unión porque la estructura de la armadura de alma es integral y no intermitente. Para cargas de viento especiales superiores a 90 mph o condiciones excepcionales de carga de hielo y carga de viento, tenemos la experiencia y la ingeniería para ayudar con los requisitos de diseño especiales. Los paneles modulares pueden alinearse entre estructuras, montarse detrás o delante de postes y columnas.
Greenscreen tiene una moldura de borde opcional disponible para usar como acento visual, para usar como una tira de cierre adyacente al tráfico peatonal, para un borde de corte para el mantenimiento de la planta y con paneles que están diseñados en formas únicas o cortados en ángulos. La moldura de borde no se puede usar en los lados de los paneles Crimp-to-Curve redondeados.
Hay cinco acabados de pintura en polvo estándar disponibles para Greenscreen y accesorios de fijación:
Al ponerse en contacto con Greenscreen , trabajará con un equipo altamente capacitado con experiencia en arquitectura, construcción y arquitectura paisajista que puede ayudarlo con las inquietudes de diseño e ingeniería de valor o responder preguntas específicas relacionadas con su proyecto. Los gerentes de proyecto lo guiarán a través de las fases de estimación, pedido, fabricación, entrega e instalación para que sus proyectos se entreguen a tiempo y dentro del presupuesto. Planos de taller CAD, ingeniería y BIM disponibles, junto con pautas de selección de plantas, sugerencias de mantenimiento y resúmenes de investigación. Los elementos son simples... ¡las posibilidades son infinitas!
Herramientas de diseño
Greenscreen tiene disponible un catálogo actualizado con toda la información técnica que necesitas para diseñar y concretar muros de fachada verde en proyectos.
La selección adecuada de material vegetal es fundamental para el éxito a largo plazo de su proyecto de pared de fachada verde y una lista de plantas recomendadas basada en el nuevo mapa de zonas de resistencia del USDA está disponible para su referencia.
Con más de 7000 instalaciones en todo el mundo, Greenscreen tiene la experiencia y el conocimiento que necesita para educar a los clientes sobre las paredes de fachadas verdes. Más de 175 estudios de casos de mercado verticales están disponibles para incluir en la presentación de su cliente.
Como fabricante de productos, Greenscreen respalda el compromiso y la visión de los profesionales del diseño para incorporar prácticas de construcción respetuosas con el medio ambiente y de bajo impacto y promover principios de diseño sostenible al proporcionar revisiones críticas de las contribuciones crediticias a los programas LEED y SITES™, incluida una Declaración de contenido reciclado descargable.
Herramientas de educación continua
En un esfuerzo por ayudar a ampliar el conocimiento de nuestros socios de diseño, Greenscreen Education Series – Research Reviews presenta una serie de informes compuestos como resúmenes sobre temas importantes respaldados por esfuerzos de investigación internacionales.
Las unidades de educación continua (CEU) acreditadas se pueden obtener de AEC Daily, la Universidad de Hanley Wood y el Centro de educación continua de McGraw Hill Construction, así como el Libro blanco de Consideraciones para el diseño avanzado de fachadas verdes disponible en nuestro sitio web.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |
Puerto Rico |