Al diseñar un enrejado de fachada verde montado en la pared con éxito, hay varias consideraciones importantes.
El El panel de enrejado Greenscreen está fabricado con un sistema de armazón de alambre soldado continuo que crea una profundidad de tres pulgadas con capacidades estructurales únicas para el montaje y la fijación. El exclusivo diseño tridimensional del El panel de enrejado de pantalla verde proporciona un "espacio de cultivo cautivo" para el material vegetal. Las plantas que trepan verticalmente sobre una estructura de soporte utilizan el tallo principal entrelazado, las hojas en forma de gancho, los zarcillos entrelazados separados o tienen características de corredera/codificador. Todos estos tipos de accesorios de plantas se benefician del apoyo adicional del Construcción tridimensional de pantalla verde que proporciona soporte de planta virtualmente continuo, espacio adecuado para el desarrollo de la planta hasta la madurez y una superficie excelente para podar y mantener la planta.
Montado en la pared: El El enrejado montado en la pared Greenscreen está diseñado para ser soportado por un sistema de herrajes de fijación que mantiene el panel justo fuera de la superficie de la pared, no en capas directamente contra el edificio o la membrana estructural. Cuando se instala fuera de la superficie, el espacio adyacente al edificio o estructura proporciona circulación de aire que contribuye a la salud de las plantas, reduce la posible acumulación de humedad en la superficie del edificio y también permite que las características de fijación de la planta utilicen la estructura tridimensional de Pantalla verde. Los paneles pueden montarse vertical u horizontalmente y combinarse para cubrir grandes superficies. Al diseñar para áreas de cobertura más grandes, los paneles se pueden cortar y recortar para condiciones de fachada específicas, como paneles de acceso, ventanas, ventilación y para crear patrones o formas.
Adjunto: Greenscreen tiene una colección completa de hardware de fijación de montaje en pared diseñado disponible en acabados de pintura en polvo a juego. Este sistema de clips brinda flexibilidad para aumentar el espacio entre la superficie de montaje y el panel de enrejado para acomodar elementos estructurales, conductos, componentes de drenaje y otras condiciones de superficie irregular.
Diseño: Las características estructurales únicas del El panel de pantalla verde crea una oportunidad para diseñar con mayor capacidad de tramo para consideraciones de fijación. Debido a que la estructura de la armadura del alma es integral y no intermitente, la El panel Greenscreen no necesita mantenerse en tensión ni requiere un marco estructural pesado para rodear el panel. Nuestro documento Opciones de montaje en pared proporciona un diagrama para las ubicaciones de los clips en paneles de diferentes tamaños. Para cargas de viento especiales que excedan las 90 mph, o condiciones excepcionales de carga de hielo y carga de viento, tenemos la experiencia y la ingeniería para ayudar con los requisitos de diseño especiales. Los paneles modulares generalmente se alinean para crear paredes verdes y cubrir grandes superficies.
Greenscreen tiene dos molduras de borde opcionales disponibles para usar como acento visual, para usar como tira de cierre en áreas perimetrales adyacentes al acceso de peatones o ventanas, o para recortar paneles que están diseñados en formas únicas o cortados en ángulo.
Hay cinco acabados de pintura en polvo estándar disponibles para Greenscreen y accesorios de fijación:
Al ponerse en contacto con Greenscreen, trabajará con un equipo altamente capacitado con experiencia en arquitectura, construcción y arquitectura paisajista que puede ayudarlo con las inquietudes de diseño e ingeniería de valor o responder preguntas específicas relacionadas con su proyecto. Los gerentes de proyecto lo guiarán a través de las fases de estimación, pedido, fabricación, entrega e instalación para que sus proyectos se entreguen a tiempo y dentro del presupuesto. Planos de taller CAD, ingeniería y BIM disponibles, junto con pautas de selección de plantas, sugerencias de mantenimiento y resúmenes de investigación. Los elementos son simples... ¡las posibilidades son infinitas!
Herramientas de diseño
Greenscreen tiene disponible un catálogo actualizado con toda la información técnica que necesitas para diseñar y concretar muros de fachada verde en proyectos.
La selección adecuada de material vegetal es fundamental para el éxito a largo plazo de su proyecto de pared de fachada verde y una lista de plantas recomendadas basada en el nuevo mapa de zonas de resistencia del USDA está disponible para su referencia.
Con más de 7000 instalaciones en todo el mundo, Greenscreen tiene la experiencia y el conocimiento que necesita para educar a los clientes sobre las paredes de fachadas verdes. Más de 175 estudios de casos de mercado verticales están disponibles para incluir en la presentación de su cliente.
Como fabricante de productos, Greenscreen respalda el compromiso y la visión de los profesionales del diseño para incorporar prácticas de construcción respetuosas con el medio ambiente y de bajo impacto y promover principios de diseño sostenible al proporcionar revisiones críticas de las contribuciones crediticias a los programas LEED y SITES™, incluida una Declaración de contenido reciclado descargable.
Herramientas de educación continua
En un esfuerzo por ayudar a ampliar el conocimiento de nuestros socios de diseño, Greenscreen Education Series - Research Reviews presenta una serie de informes compuestos como resúmenes sobre temas importantes respaldados por esfuerzos de investigación internacionales.
Las unidades de educación continua (CEU) acreditadas se pueden obtener de AEC Daily, la Universidad de Hanley Wood y el Centro de educación continua de McGraw Hill Construction, así como el Libro blanco de Consideraciones para el diseño avanzado de fachadas verdes disponible en nuestro sitio web.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |
Puerto Rico |