Publique sus productos
C22Z Clamp on

C22Z Clamp on

Traducido por Google,

Adjunto seguro

Sin tornillos de fijación

Sin penetración en el panel

Utilizado en: Techos metálicos con junta alzada

• Disponible para todos los tipos de nervaduras, incluidos: bloqueo doble, bloqueo simple, bloqueo a presión, Skyline, etc.

• Acepta tubería de cerca de 3/4”

• Permite una instalación completa sin ninguna penetración en la superficie del techo.

• Recubrimiento en polvo para combinar con el color del material del techo

• Perno de carro de 3/8” de diámetro x 1-3/4” o 2” (2)

• Banderas de hielo (recomendado)

La valla para nieve con abrazadera TRA Snow y Sun son reconocidas por su calidad y resistencia. Fabricamos en el corazón de las Montañas Rocosas y diseñamos nuestros sistemas para retener grandes cargas de nieve. Puede estar seguro de que la nieve de su techo permanecerá en su lugar. Nuestra valla para nieve con abrazadera se adapta a la mayoría de los perfiles de junta alzada mediante un diseño seguro , confiable y atractivo . Nuestro exclusivo sistema de fijación, que utiliza abrazaderas y pernos debajo del dobladillo, proporciona una resistencia superior al tiempo que mantiene la garantía del fabricante. Su apariencia atractiva y rendimiento comprobado hacen que las cercas para nieve con abrazadera de TRA Snow and Sun sean ideales para proyectos comerciales y residenciales. Nuestras vallas para nieve con abrazadera están disponibles en una variedad de materiales y colores/acabados que proporcionan un sistema que se adapta a su tipo de techo. Y nos complace decir que se fabrican en EE. UU.

• Se fija debajo del dobladillo sin tornillos

• Metales similares

• Se sujeta a la costura

• Sin pelado de hilos

Diseños e ingeniería personalizados

En TRA Snow and Sun diseñamos y diseñamos cada proyecto de forma gratuita utilizando muchos factores específicos de su techo. Luego le proporcionaremos el plan de retención de nieve, el diseño y los detalles del producto. Los representantes de TRA Snow and Sun trabajarán con usted para diseñar el sistema de retención de nieve más eficiente. Complete nuestra Lista de verificación de retención de nieve para comenzar.

Todas las vallas para nieve con costura vertical han sido probadas desde el punto de falla del sistema. La fuerza de sujeción se demuestra en su desempeño.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaC22Z-Clamp-on
  • Familia de productoSnap On Snow Fence
  • Grupo de productosPowder Coated
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Clasificación IFC Tejado
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Accessories