Publique sus productos
Moonline Q TYPE
Moonline Q TYPE
Moonline Q TYPE
Moonline Q TYPE
Moonline Q TYPE
    Cavatorta

    Moonline Q TYPE

    Traducido por Google,

    MOONLINE es un producto revolucionario.
    Detrás de la investigación formal se encuentra la voluntad de revisar el concepto actual de “vallado”: ya no es un mero elemento para separar el interior del exterior, MOONLINE crea espacios ininterrumpidos.
    La arquitectura y el diseño se extienden desde el interior hacia el exterior transformándolo en un “lugar de comunicación” minimalista; los diseños lineales están salpicados de postes luminosos y se aplica tecnología LED acorde con las últimas tendencias en diseño de automóviles.
    El sistema MOONLINE integrado y modular es la máxima expresión de la etiqueta “made in Italy” y el resultado del saber hacer de Cavatorta; MOONLINE es una nueva forma de proteger tus espacios: la luz perfila el contorno convirtiéndose en un elemento de seguridad (puede integrarse con otros sistemas gracias a los postes “activos”).
    Una selección de formas, colores e intensidades de luz está disponible para un sistema en armonía con las estructuras arquitectónicas y los gustos personales. Hermoso durante el día y fascinante por la noche. Siempre seguro. MOONLINE, nunca antes visto.

    Especificaciones
    • The system is composed by the following elements:

      - Square painted steel posts with a diameter of Ø 80 mm (for the fences) and Ø 150 mm (for the gates) with concealed panel fixing system. Built-in LED lighting.

      - Modular panel made of electro-welded galvanized steel wire (vertical wires Ø 6 mm, Ø 8 mm double horizontal wires) painted in 4 colours with rectangular, different sized mesh. Angular modular panel made out of galvanized steel wires (vertical wires Ø 6 mm, Ø 6 mm double horizontal wires) with rectangular shaped meshes and fix distance between wires. 

      - Double driveway gates with steel frames and steel locks with a built-in LED lighting system.

      - Pedestrian gates with steel frames and steel locks with a built-in LED lighting system.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMoonline-Q-Type
    • Familia de productoFencing
    • Grupo de productosResidential fencing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCMetal fencing
    • Código UNSPSC30152001
    • Código Uniclass 2015TE_20_80_40
    • Descripción Uniclass 2015Fencing panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 19
    • Título OmniClass Fences

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica África
    Åland
    Anguilla
    Angola
    Albania
    Antigua y Barbuda
    Argelia
    Alemania
    Aruba
    Benín
    Andorra
    Bahamas
    Botsuana
    Austria
    Barbados
    Burkina Faso
    Bélgica
    Belice
    Burundi
    Bielorrusia
    Bermudas
    Cabo Verde
    Bosnia-Herzegovina
    Canadá
    Camerún
    Bulgaria
    Caribe Neerlandés
    Chad
    Chipre
    Costa Rica
    Comoras
    Ciudad del Vaticano
    Cuba
    Congo
    Croacia
    Curazao
    Costa de Marfil
    Dinamarca
    Dominica
    Djibuti
    Eslovaquia
    El Salvador
    Eritrea
    Eslovenia
    Estados Unidos
    Esuatini
    España
    Granada
    Etiopía
    Estonia
    Groenlandia
    Gabón
    Finlandia
    Guadalupe
    Gambia
    Francia
    Guatemala
    Ghana
    Gibraltar
    Haití
    Guinea
    Grecia
    Honduras
    Guinea Ecuatorial
    Guernsey
    Islas Caimán
    Guinea-Bissau
    Hungría
    Islas Turcas y Caicos
    Kenia
    Irlanda
    Islas Vírgenes Británicas
    Lesoto
    Isla de Man
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    Liberia
    Islandia
    Jamaica
    Libia
    Islas Faroe
    Martinica
    Madagascar
    Italia
    México
    Malaui
    Jersey
    Montserrat
    Malí
    Letonia
    Nicaragua
    Marruecos
    Liechtenstein
    Panamá
    Mauricio
    Lituania
    Puerto Rico
    Mauritania
    Luxemburgo
    República Dominicana
    Mayotte
    Macedonia del Norte
    Saint Barthélemy
    Mozambique
    Malta
    San Cristóbal y Nieves
    Namibia
    Moldavia
    San Martín
    Níger
    Mónaco
    San Pedro y Miquelón
    Nigeria
    Montenegro
    San Vicente y las Granadinas
    República Centroafricana
    Noruega
    Santa Lucía
    República Democrática del Congo
    Países Bajos
    Sint Maarten
    Reunión
    Polonia
    Trinidad y Tobago
    Ruanda
    Portugal
    Sahara Occidental
    Reino Unido
    Santa Elena
    República Checa
    Santo Tomé y Príncipe
    Rumanía
    Senegal
    Rusia
    Seychelles
    San Marino
    Sierra Leona
    Serbia
    Somalia
    Suecia
    Sudáfrica
    Suiza
    Sudán
    Svalbard y Jan Mayen
    Sudán del Sur
    Ucrania
    Tanzania
    Togo
    Túnez
    Uganda
    Zambia
    Zimbabue