Publique sus productos
PAD SPORT - Electro-welded mesh panels for padel-tennis courts
PAD SPORT - Electro-welded mesh panels for padel-tennis courts
PAD SPORT - Electro-welded mesh panels for padel-tennis courts
PAD SPORT - Electro-welded mesh panels for padel-tennis courts
    Cavatorta

    PAD SPORT - Electro-welded mesh panels for padel-tennis courts

    3.5 de 5 estrellas3.5(23 reseñas)
    Traducido por Google,
    PAD-SPORT - PANELES ELECTRO-SOLDADOS PARA PISTAS DE PADEL-TENIS Paneles de malla galvanizada electro-soldada, específicamente diseñados para la construcción de la estructura metálica que delimita las pistas de PADEL-TENIS estándar. Más específicamente, los paneles están diseñados para la construcción de esa parte de la estructura que no solo es una superficie de juego activa, sino que también permite un intercambio de aire dentro de la cancha. Los paneles son perfectamente aptos tanto para uso interior como exterior (gimnasios o estructuras tensadas) debido a las técnicas de producción y la alta calidad de los materiales, que garantizan la máxima protección contra la corrosión. Tras estudiar los tipos de pista (simple, doble, interior, exterior) y las características del juego, Cavatorta ha optimizado el tamaño de los paneles necesarios para conseguir el mejor resultado posible en cuanto a estructura. Las dimensiones estándar propuestas son 1000 x 2000 mm y 2000 x 3000 mm con una malla constante de 50,8 x 50,8 mm. Los paneles modulares de alambre de acero galvanizado están disponibles en diferentes acabados: PAD-PANEL GALVA, galvanizado en caliente // PAD-PANEL TEC, revestido de zinc/aluminio. PAD-PANEL PLAX, revestimiento de PVC.
    Especificaciones
    • PAD-SPORT MESH Electro welded panels COATING Hot-dip galvanised // Zinc-Aluminium // PVC MESH mm 50,8 x 50,8 MAX. BREAKING LOAD WIRE UNIT 450-550 N/mm2 (UNI - EN 10244-2) Ø WIRES mm 3,70 COLOUR Color choice APPLICATIONS Padel court fencing system
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPadsport
    • Familia de productoSport Fencing
    • Grupo de productosSport and industrial areas fencing systems, security fencing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Porterías y redes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica África
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText