Odyssey™ Split System Heat Pump, 60 Hz, Air Conditioners
Trane

Odyssey™ Split System Heat Pump, 60 Hz, Air Conditioners

Traducido por Google,

Trane ofrece una oferta incomparable con su línea de sistemas divididos comerciales ligeros Odyssey de última generación. A diferencia de los sistemas divididos típicos del mercado, las unidades Odyssey de Trane ofrecen un mantenimiento sencillo, confiabilidad integrada, facilidad de instalación y un excelente servicio al cliente. Además, las unidades de condensación se pueden combinar con los controladores de aire personalizados de Trane.

Las unidades Odyssey de Trane ofrecen un aumento del 8% al 12% en la eficiencia energética, son más seguras para el medio ambiente, incluyen controles del sistema ReliaTel™ ampliados y se entregan a plena capacidad nominal en las condiciones diseñadas. Trane Odyssey ofrece unidades de carga seca R-22 para una solución de reemplazo de bajo costo.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaodyssey-heat_pump-60hz
  • Familia de productoPackaged Units & Split Systems
  • Grupo de productosSplit Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Nombre UNSPSCHeat pumps
  • Código UNSPSC40101806
  • Código Uniclass 1.4L7524
  • Descripción Uniclass 1.4Heat pumps
  • Código Uniclass 2.0PR-68-38
  • Descripción Uniclass 2.0Heat Pumps
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_37
  • Descripción Uniclass 2015Heat pumps
  • Código de Referencia NBS 68-38
  • Descripción de referencia NBS Heat Pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir-Source Unitary Heat Pumps
  • Número OmniClass23-33 17 13
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Anguilla
Honduras
Jamaica
Martinica
México
Montserrat
Nicaragua
Panamá
Puerto Rico
San Cristóbal y Nieves
Santa Lucía
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Saint Barthélemy
Sint Maarten
Bahamas
Trinidad y Tobago
Islas Turcas y Caicos
Haití
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Guatemala
Granada
Antigua y Barbuda
Aruba
Barbados
Belice
Bermudas
Islas Vírgenes Británicas
Canadá
Caribe Neerlandés
Islas Caimán
San Martín
Costa Rica
Cuba
Curazao
Dominica
República Dominicana
El Salvador
Groenlandia
Guadalupe
Estados Unidos