Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

OPTIMAL Karmfasta fönster

Número de Artículo: T_KF_F
Fabricante: Traryd
Familia del producto: Optimal Fönster
Grupo del producto: Fasta fönster
Fecha de publicación: 2014-05-08
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (11)
Traryd Optimal fasta fönster ger dig många fördelar. God grundsolering, bra pris, hög säkerhet och ett obrutet ljusinsläpp är bara några av fördelarna med vårat fasta fönster. För modern arkitektur, där stora fönsterpartier eller hela glasväggar ingår, är detta ett självklart val.

Det fasta fönstret lämpar sig även väl jämte t.ex. balkongdörren och i bottenvåningen där de också lätt kan putsas utifrån.


Material principal: Wood
Material secundario: Aluminium
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden

Categoría BIMobject: Ventanas - Ventanas fijas
Clasificación IFC: Window
nombre UNSPSC: Windows
código UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Código: L413
Uniclass 1.4 Descripción: Windows
Uniclass 2.0 Código: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descripción: Windows
NBS Reference Código: 59-97
NBS Reference Descripción: Windows

BIMobject®