Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

OPTIMAL Sidohängda fönster

Número de Artículo: T_SH_O
Fabricante: Traryd
Familia del producto: Optimal Fönster
Grupo del producto: Sidohängda fönster
Fecha de publicación: 2014-05-08
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (8)
Traryd Optimal sidohängda fönster gör det lätt att vädra utan att du behöver flytta undan blommor och lampor på fönsterbrädorna. Fönstren har som standard ett lågt u-värde och hög säkerhet i form av bakkantssäkring och med spanjolettlåsning där kolvarna hakar i fönsterkarmen. Fönsterbroms är standard och ger dig möjlighet att ställa upp fönstret i vilket läge du vill när du ska vädra.

Mattlackerad aluminium ger dig ett minimal underhåll.


Material principal: Wood
Material secundario: Aluminium
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden

Categoría BIMobject: Ventanas - Ventanas abatibles
Clasificación IFC: Window
nombre UNSPSC: Windows
código UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Código: L413
Uniclass 1.4 Descripción: Windows
Uniclass 2.0 Código: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descripción: Windows
NBS Reference Código: 59-97
NBS Reference Descripción: Windows

BIMobject®