Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

OPTIMAL Vridfönster

Número de Artículo: T_VF_O
Fabricante: Traryd
Familia del producto: Optimal Fönster
Grupo del producto: Vridfönster
Fecha de publicación: 2014-05-08
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (5)
Vridfönster är vår mest sålda fönstermodell. Ett vackert, funktionellt fönster med modern teknik och smarta lösningar. Traryd Optimal har spanjolettlås och öppnas enkelt med ett handtag. Fönstret hamnar då i ett fast vädringsläge, för att öppna helt måste du lyfta en vädringsspärr som annars håller fönstret på plats.Vårat vridfönster underlättar fönsterputsningen på utsidan, genom att vrida runt fönstret så att utsidan vänds inåt.Mattlackerad aluminium på utsidan ger dig ett minimalt underhåll.

Kan även fås i 2- och 3-luft.


Material principal: Wood
Material secundario: Aluminium
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden

Categoría BIMobject: Ventanas - Ventanas abatibles
Clasificación IFC: Window
nombre UNSPSC: Windows
código UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Código: L413
Uniclass 1.4 Descripción: Windows
Uniclass 2.0 Código: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descripción: Windows
NBS Reference Código: 59-97
NBS Reference Descripción: Windows

BIMobject®