Publique sus productos
Trespa® Toplab® Base Fantasy S0-02 Speckle Silver Grey- Crystal Matt Interior panels
Trespa

Trespa® Toplab® Base Fantasy S0-02 Speckle Silver Grey- Crystal Matt Interior panels

Traducido por Google,

Laminados compactos decorativos de alta presión en diversos espesores para uso interior. Láminas compuestas por capas de fibras naturales (papel y/o madera) impregnadas con resinas termoendurecibles y una o más capas superficiales en una o ambas caras, con colores o diseños decorativos.

Las capas superficiales están impregnadas con resinas a base de melamina.

Estos componentes se unen entre sí mediante la aplicación simultánea de calor y alta presión específica para obtener un material homogéneo con mayor densidad y superficie decorativa integral.

Especificaciones
  • Trespa® TopLab® offers a range of classic, modern and trendsetting colours and is available in several thicknesses and sizes.


    TopLab® panels are available in large sizes, reducing unhygienic seams to a minimum.

Especificaciones técnicas
  • Referenciatrespa-toplab-base-fantasy-s0-02-speckle-silver-grey-crystal-matt-14275
  • Familia de productoInterior panels
  • Grupo de productosTrespa® Toplab® Base Fantasy
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-15
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento