Publique sus productos
RF P1.AD Single-leaf Steel Fire Door
RF P1.AD Single-leaf Steel Fire Door
    TRIA

    RF P1.AD Single-leaf Steel Fire Door

    Traducido por Google,
    Puerta metálica batiente con marco formado por perfiles de acero plegados y electrozincados (espesor 1,5 mm) soldados entre sí. En el lado de las bisagras hay púas de acero soldadas que se enganchan en la parte superior de la hoja cuando la puerta está cerrada. La hoja está formada por dos paneles de acero electrocincado (0,8 mm de espesor) y contiene materiales aislantes térmicos según el sistema constructivo TRIA. Se pueden acoplar paneles fijos laterales y superiores, siempre que su composición sea similar a la de la hoja. La atenuación del sonido de alto nivel está garantizada por juntas acústicas y se puede aumentar añadiendo un umbral. La parte inferior de la hoja contiene un sello automático. La función pivotante de la puerta está garantizada por tres bisagras exclusivas de esta serie.
    Especificaciones
    • Fire resistance: EI2 30 / E 45 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 800 / 900 x 2000 / 2100 W maximum 1095 H maximum 2415 external frame (standard) L + 122 x H + 61
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRF-P1-AD-Single-leaf-Steel-Fire-Door
    • Familia de productoSingle Action Steel doors
    • Grupo de productosSingle-leaf
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-07
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)62
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAislante
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)28
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Descripción Uniclass 2015Fire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 31
    • Título OmniClass Fire Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica Asia África Oceanía
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
    Productos similares