Publique sus productos
TRIA - EIS 1
TRIA

TRIA - EIS 1

4.5 de 5 estrellas4.5(13 reseñas)
Traducido por Google,

Puerta batiente de una hoja con marco de acero electrozincado (espesor 1,5 mm), conformado en frío y construcción mediante soldadura. Un sello intumescente está incrustado en el marco, lo que garantiza la estanqueidad necesaria contra las llamas y los gases calientes.

La hoja, con canto tope en los tres lados del marco, está formada por dos paneles de acero electrocincado, de 1 a 1,5 mm de espesor, y contiene materiales aislantes térmicos y acústicos según el sistema constructivo de Schröder. Se pueden colocar paneles laterales y superiores si su composición es similar a la hoja.

El comportamiento de pivotamiento de la puerta está asegurado por dos bisagras soldadas del sistema (por hoja), con eje macizo de acero de 16 mm de diámetro y movimiento sobre rodamientos axiales de bolas, que permiten una apertura de hasta 180º.

Especificaciones
  • Fire resistance:
    EI2 60 / E 60 / EW 60 tested in accordance with EN 1634-1
    Classification according to EN 13501-2

    Optional performance characteristics:
    • Smoke control Sa/S200 tested according to EN 1634-3
    • Air tightness according to EN 12207, up to class 4
    • Resistance to wind load according to EN 12210, up to class C5
    • Watertightness according to EN 12208, class 8A
    • Resistance to positive and negative pressure to 5000 Pa

    Door dimensions, free passage (mm):
    W x H (standard) 800 / 900 x 2000 / 2100
    W maximum 1500
    H maximum 3000
    external frame (standard) L + 148 x H + 74

    Construction:
    leaf thickness (mm) 68
    leaf weight (kg / m²) 37
    hinges (per leaf) 2
    vision panel (mm) Ø 350 / L≤ 942 x H≤ 2155
    Finishing (standard) electro-zinc coated steel for painting / lacquering in standard RAL colors= 7035, 7038, 9005
    Finishing (optional) stainless steel

    Lock and hardware varying options possible.

    Frame:
    F1 - standard frame, F2 - closed frame and F3 - frame + counter-frame
    Installation in masonry, concrete, aereated concrete, stud walls and special walls
    Fixation by stell rod or metal wall plugs

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTRIA-EIS1
  • Familia de productoSingle Action Steel doors
  • Grupo de productosSingle-leaf
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAislante
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica Asia África Oceanía