Publique sus productos
TRIA - EIS 2
TRIA

TRIA - EIS 2

Traducido por Google,
Puerta batiente de dos hojas con marco de acero electrozincado (espesor 1,5 mm), conformado en frío y construcción mediante soldadura. Un sello intumescente está incrustado en el marco, lo que garantiza la estanqueidad necesaria contra las llamas y los gases calientes. Las hojas, con canto tope en los tres lados del marco, están formadas por dos paneles de acero electrocincado, de 1 a 1,5 mm de espesor, y contienen materiales aislantes térmicos y acústicos según el sistema constructivo de Schröder. Se pueden colocar paneles laterales y superiores si su composición es similar a la hoja. El comportamiento de pivotamiento de la puerta está asegurado por dos bisagras soldadas del sistema (por hoja), con eje macizo de acero de 16 mm de diámetro y movimiento sobre rodamientos axiales de bolas, que permiten una apertura de hasta 180º.
Especificaciones
  • Fire resistance: EI2 60 / E 60 / EW 60 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 Optional performance characteristics: • Smoke control Sa/S200 tested according to EN 1634-3 • Air tightness according to EN 12207, uo to class 3 • Resistance to wind load according to EN 1221 0, up to class C4 • Watertightness according to EN 12208, class 3A • Resistance to positive and negative pressure to 3800 Pa Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 1400 / 1600 / 1800 x 2000 / 2100 W maximum 2850 H maximum 2865 external frame (standard) L + 148 x H + 74 Construction: leaf thickness (mm) 68 leaf weight (kg / m²) 37 hinges (per leaf) 2 vision panel (mm) Ø 350 / L≤ 942 x H≤ 2155 Finishing (standard) electro-zinc coated steel for painting / lacquering in standard RAL colors= 7035, 7038, 9005 Finishing (optional) stainless steel Lock and hardware varying options possible. Frame: F1 - standard frame, F2 - closed frame and F3 - frame + counter-frame Installation in masonry, concrete, aereated concrete, stud walls and special walls Fixation by stell rod or metal wall plugs
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTRIA-EIS2
  • Familia de productoSingle Action Steel doors
  • Grupo de productosDouble-leaf
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAislante
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica Asia África Oceanía
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
Productos similares

4.5 de 5 estrellas 4.5 (13)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (15)
3.7 de 5 estrellas 3.7 (6)