Publique sus productos
TRIA - ES 2
TRIA

TRIA - ES 2

Traducido por Google,
Puerta batiente de dos hojas con marco de acero electrozincado (espesor 1,5 mm), conformado en frío y construcción mediante soldadura. Las hojas, con canto tope en los tres lados del marco, están formadas por dos paneles de acero electrocincado, de 1 a 1,5 mm de espesor y relleno según sistema constructivo de Schröders. El comportamiento de pivotamiento de la puerta está asegurado por dos bisagras soldadas del sistema (por hoja), con eje macizo de acero de 16 mm de diámetro y movimiento sobre rodamientos axiales de bolas, que permiten una apertura de hasta 180º.
Especificaciones
  • Fire resistance: E 60 / E 120 / E 180 / E 240 / EW 60 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 Optional performance characteristics: • Resistance to positive and negative pressure to 5000 Pa Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 1400 / 1600 / 1800 x 2000 / 2100 W maximum 3100 H maximum 3100 external frame (standard) L + 148 x H + 74 Construction: leaf thickness (mm) 68 leaf weight (kg / m²) 21 hinges (per leaf) 2 vision panel (mm) Ø 350 / Ø 450 / L≤ 800 / H≤ 800 Finishing (standard) electro-zinc coated steel for painting / lacquering in standard RAL colors= 7035, 7038, 9005 Finishing (optional) stainless steel Lock and hardware varying options possible.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTRIA-ES2
  • Familia de productoSingle Action Steel doors
  • Grupo de productosDouble-leaf
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAislante
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica Asia África Oceanía
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
Productos similares