Publique sus productos
TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator
TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator
TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator
TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator
TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator
TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator
    TRIA

    TRIA - LUVIA DUO double flap window ventilator

    Traducido por Google,
    LUVIA Duo es un ventilador de ventana de doble trampilla adecuado para la ventilación natural del día a día y el control de humos. Su atractiva estética junto con sus propiedades técnicas lo convierten en una solución especial para aplicaciones en techos de cristal. LUVIA Duo tiene una construcción muy compacta, perfiles de aluminio de alta calidad y con rotura de puente térmico. Posibilidad de acristalamiento de 17 a 62 mm. Están disponibles varios sistemas de apertura, neumáticos y eléctricos.
    Especificaciones
    • Typical applications: Particularly suitable for applications on glazed roof constructions, such as shopping centres, offices, logistic centers, among others. Special profiles can be adapted for wall curtain systems or others as opening masonry. Materials: The window structure consists of tempered aluminium. Both the outer frame and flap frame are thermally broken. The frame is sealed with EPDM rubbers. Dimensions: Depends on type of profiles. Different profiles available. Installation angle: Horizontal usage (up to 15°) Opening angle: 90º Air, Wind, Water Tightness: Air permeability: class 4 (600 Pa). Resistance to wind load: E2150 (2150 Pa). Water tightness: E1200 (1200 Pa). Thermal insulation: U-value down to 1.3 W/m²K depending on the frame/vent combination and the glass thickness Versions with high insulation, HI and HI+, are available Acoustic performance: From 39 (0;-2) dB till 42 (-1;-2) Db Controls: P2F: opening and closing systems by a double action pneumatic cylinder, with a thermal fuse (daily ventilation and smoke control). M24V: spindle electric drive (for daily ventilation and smoke control). M230V: spindle electric drive (for daily ventilation). Weight: Depends on dimensions and type of gazing. Options Custom dimensions Powder-coated design (any RAL colour) Regulations: The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatria-luvia-duo
    • Familia de productoSHEV Systems and Natural Ventilation
    • Grupo de productosNatural Ventilation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2700
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Abridores de ventana

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica Asia África Oceanía