Publique sus productos
TRIA - TSN 2
TRIA

TRIA - TSN 2

Traducido por Google,
Puerta batiente de dos hojas con marco de acero electrozincado (espesor 1,5 mm), conformado en frío y construcción mediante soldadura. Un sello intumescente está incrustado en el marco, lo que garantiza la estanqueidad necesaria contra las llamas y los gases calientes. Las hojas, con canto tope en los tres lados del marco, están formadas por dos paneles de acero electrocincado, de 1 a 1,5 mm de espesor, y contienen materiales aislantes térmicos y acústicos según el sistema constructivo de Schröder. Se pueden colocar paneles laterales y superiores si su composición es similar a la hoja. El comportamiento de pivotamiento de la puerta está asegurado por dos bisagras soldadas del sistema (por hoja), con eje macizo de acero de 16 mm de diámetro y movimiento sobre rodamientos axiales de bolas, que permiten una apertura de hasta 180º.
Especificaciones
  • Fire resistance: EI2 30 / E 30 / EW 30 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 smoke control Sa/S200 tested according to EN 1634-3 airtightness according to EN 12207, up to class 3 resistance to windload according to EN 12210, up to class C4 watertightness according to EN 12208, up to class 3A ability to release resistance to positive and negative pressure up to 3800 Pa according EN 12211 burglar resistance according to EN 1627 ff, up to class RC4 acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 42 dB Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 1400 / 1600 / 1800 x 2000 / 2100 W maximum 4452 H maximum 4526 external frame (standard) L + 148 x H + 74 other dimensions upon request Construction: leaf thickness (mm) 68 leaf weight (kg / m²) 30/40 hinges (per leaf) 2 vision panel (mm) Ø 350 / 450 x 450 / L≤ 942 / H≤ 2155 Finishing (standard) electro-zinc coated steel for painting / lacquering in standard RAL colors= 7035, 7038, 9005 Finishing (optional) stainless steel Lock and hardware varying options possible. Frame: F1 - standard frame, F2 - closed frame and F3 - frame + counter-frame Installation in masonry, concrete, aereated concrete, stud walls and special walls Fixation by stell rod or metal wall plugs
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTRIA-TSN2
  • Familia de productoSingle Action Steel doors
  • Grupo de productosDouble-leaf
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAislante
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica Asia África Oceanía
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
Productos similares