Publique sus productos
SmartPro 120V 1kVA 750W Medical-Grade Line-Interactive Tower UPS
SmartPro 120V 1kVA 750W Medical-Grade Line-Interactive Tower UPS

    SmartPro 120V 1kVA 750W Medical-Grade Line-Interactive Tower UPS

    Traducido por Google,
    El sistema UPS de grado médico SMART1200XLHG de Tripp Lite proporciona respaldo de batería confiable y cumple totalmente con las normas UL 60601-1 cuando se conecta a un tomacorriente de grado hospitalario, lo que lo hace ideal para usar en las cercanías de atención de pacientes. La capacidad de 1 kVA/750 W proporciona hasta 28 minutos de tiempo de funcionamiento con media carga o 10 minutos con carga completa, por lo que puede trabajar durante fallas breves de energía y realizar un apagado ordenado del sistema en un apagón prolongado. La regulación de voltaje interactiva de línea incorporada corrige caídas de tensión de hasta 81 V y sobrevoltajes de hasta 143 V a una salida nominal normal de 120 V sin consumir energía de la batería. El transformador de aislamiento integrado del SMART1200XLHG con escudo de Faraday ofrece un aislamiento total y elimina el ruido del modo común, al mismo tiempo que mantiene la supresión total de sobretensiones de CA en todos los modos. Este sistema UPS cuenta con cuatro tomacorrientes NEMA 5-15R-HG de grado hospitalario y tiene un enchufe NEMA 5-15P-HG de grado hospitalario con un cable de seis pies para flexibilidad en la ubicación. Los cuatro tomacorrientes brindan protección de respaldo y protección contra sobretensiones nominales de 940 julios. El SMART1200XLHG también cuenta con LED de diagnóstico, así como un puerto USB y un puerto serial DB9 que funcionan con el software PowerAlert incluido de Tripp Lite para apagar el sistema de forma segura y sin supervisión y guardar archivos en caso de una falla de energía prolongada. Uso de la aplicación Este UPS contiene una batería de ácido de plomo diseñada para estar conectada continuamente a una fuente de alimentación de CA, excepto durante cortes de energía breves. No está diseñado para ciclos frecuentes de carga/descarga, como aplicaciones de carritos móviles donde el UPS a menudo se desconecta de la fuente de alimentación. El uso de SMART1200XLHG en este tipo de aplicación anulará la garantía de la batería. Para aplicaciones móviles, Tripp Lite recomienda el SMART1200XLHGL con batería de fosfato de hierro y litio (LiFePo4)
    Especificaciones
    • Installation Form Factors Supported with Optional Accessories Wallmount (UPSWM - tower mounting kit)

      Primary Form Factor Tower

      UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 12.5 x 7.5 x 9.5

      UPS Power Module Weight (lbs.) 45.2

      UPS Power Module Weight (kg) 20.50

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 17.00 x 11.40 x 13.10

      Shipping Weight (lbs.) 48.20

      Cooling Method Fan

      UPS Housing Material PVC

      Primary UPS Height (mm) 318

      Primary UPS Width (mm) 191

      Primary UPS Depth (mm) 241

      Grounding Lug Grounding lug (equipotential)

      Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

      High Availability UPS Features Hot swappable batteries

      UPS Certifications Tested to UL1778 (USA); Tested to CSA (Canada); Meets FCC Part 15 Category A (EMI); Tested to UL60601-1 (medical grade)

      Product Warranty Period (Worldwide) 2-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSMART1200XLHG
    • Familia de productoUPS System
    • Grupo de productosUPS System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)12.5
    • Ancho (pulgadas)7.5
    • Profundidad (pulgadas)9.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)20.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution