Publique sus productos
SmartRack 18U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 18U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 18U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 18U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 18U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet

    SmartRack 18U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet

    3.4 de 5 estrellas3.4(23 reseñas)
    Traducido por Google,
    El gabinete para rack de profundidad media SmartRack 18U de Tripp Lite está repleto de características diseñadas para simplificar las instalaciones y el mantenimiento del equipo de rack: puertos de enrutamiento de cables superior e inferior, puerta perforada y paneles laterales para promover un flujo de aire eficiente, rieles de montaje verticales ajustables y más. Y como parte de la familia SmartRack, el SR18UB es compatible con la amplia gama de accesorios de montaje en rack de Tripp Lite, lo que le permite personalizar su solución para satisfacer cualquier requisito. El SR18UB se envía completamente ensamblado para una instalación rápida y viene con una garantía de 5 años. El SR18UB es compatible con todos los equipos de rack estándar de 19 pulgadas y cuenta con pares de rieles verticales delanteros y traseros con orificios de montaje cuadrados. Los rieles son ajustables en incrementos de un cuarto de pulgada para adaptarse a profundidades de equipos de 3 a 32,5 pulgadas, ideales para la instalación de servidores estándar. El ajuste es rápido y cómodo: simplemente desenrosque los rieles, deslícelos a la profundidad deseada y vuelva a colocar los tornillos. Los rieles cuentan con orificios de montaje cuadrados y son capaces de soportar hasta 1,000 libras de equipo con el hardware de instalación incluido. Cada espacio de rack dentro del gabinete está numerado para una fácil referencia. Con puertas delanteras/traseras reversibles con seguro y paneles laterales removibles con seguro, el SR18UB brinda una instalación segura. Esto evita el acceso no autorizado a los equipos instalados y facilita que el personal autorizado realice inspecciones, mantenimiento y reemplazo de equipos.
    Especificaciones
    • Brand Name SMARTRACK™ Rack Type Enclosure Rack Style Floor-Standing Rack Height (U Spaces) 18 Maximum Device Depth (in.) 32.5 Maximum Device Depth (cm) 82.55 Minimum Device Depth (in.) 3 Minimum Device Depth (cm) 7.62 Shipping Dimensions (hwd / in.) 41.61 x 25.6 x 35.03 Shipping Dimensions (hwd / cm) 105.68 x 65.02 x 88.97 Shipping Weight (lbs.) 123 Shipping Weight (kg) 55.79 Unit Dimensions (hwd / in.) 35.6 x 23.63 x 33.5 Unit Dimensions (hwd / cm) 90.42 x 60 x 85.09 Unit Weight (lbs.) 105 Unit Weight (kg) 47.63 Color Black Weight Capacity - Stationary (lbs.) 1,000 Weight Capacity - Rolling (lbs.) 1,000 Weight Capacity - Stationary (kg) 454 Weight Capacity - Rolling (kg) 454 Factory Preset Rack Depth (in.) 28.31 Factory Preset Rack Depth (cm) 71.9 Cable Access Hole Measurement (inches) 9.812 x 2.35 (l x w) Factory Preset Rack Depth (mm) 719 Maximum Device Depth (mm) 826 Minimum Device Depth (mm) 76 Grounding Lug Front and Back door frames Certifications RoHS; UL/CSA 60950-1 Approvals EIA/ECA-310-E Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSR18UB
    • Familia de productoCabinets & Open-Frame Racks
    • Grupo de productosRack Enclosure Cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)35.6
    • Ancho (pulgadas)23.63
    • Profundidad (pulgadas)33.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)105
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Equipos informáticos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution