Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Door panel UX500

Número de Artículo: Door_panel_UX500
Fabricante: Troax
Familia del producto: Property Protection
Grupo del producto: Troax Safe
Anchura (mm): 900
Altura (mm): 2200
Profundidad (mm): 30
Fecha de publicación: 2019-05-22
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Este producto ya no está disponible para descarga. Por favor, contacte con el fabricante para más información.
The Troax Safe UX500 door is designed to be used
togheter with the mesh panel UX 550 system and is
suitable for storage areas in need of highest level of
protection and is part of a system with specially
adapted installation fittings. The System has been
tested and approved by the Swedish Theft Prevention
Association (SSF) and is used in areas which are
particularly susceptible to break-in attempts. The door
leaf has a 30x20 mm steel tube frame and two
horizontal tubes to create strength and stability. The
50x50 mesh aperture also makes it virtually impossible
for a hand to reach through the mesh. Doors are
supplied pre-assembled, ready for installation. applications are for Property Protection, partition panels, cellar storage and attic storage.

Door frame 30x20mm. Door leaf consist of tubes 30x20 and mesh 50x50mm with wire 5x5mm


Material principal: Steel
Material secundario: Steel
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden
Peso Neto (kg): 26

Categoría BIMobject: Puertas - Seguridad
Clasificación IFC: Door Panel
Uniclass 2015 Código: Pr_30_59_23_11
Uniclass 2015 Descripción: Carbon steel door frames
NBS Reference Código: 59-23-55
NBS Reference Descripción: Metal Doorsets