Publique sus productos
TruStile (TS) Series Door - TS6090

TruStile (TS) Series Door - TS6090

Traducido por Google,
Nuestra colección de puertas TruStile (TS) presenta estilos de puertas con paneles arquitectónicamente correctos desde configuraciones de 1 a 9 paneles. Cada puerta está construida con un montante genuino y una construcción de rieles y nunca se enruta ni se estampa. Nuestro proceso de fabricación flexible también le permite personalizar el aspecto de cualquier puerta de la serie TS sustituyendo cualquier panel por vidrio, resina, cuero o metal.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTS6090
  • Familia de productoPanel Doors
  • Grupo de productosTruStile
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioTablero DM
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos