Publique sus productos
300ES Series Curtainwall/Ribbon Window
Tubelite

300ES Series Curtainwall/Ribbon Window

Traducido por Google,
La estructura de muro cortina de la serie Tubelite 300ES está diseñada para un rendimiento térmico superior utilizando la tecnología insulbar Therml=Block. La construcción térmica (Uc) se reduce a 0.46 y la resistencia a la condensación (CRF) se incrementa a 72. Se puede instalar vidrio aislante de 1" de espesor desde el interior o el exterior del edificio. Los miembros del marco interior y exterior separados permiten diferentes acabados en cada uno. La cara exterior tiene una línea de visión de 2-1/4". La profundidad total del sistema es de 6". El 300ES es ideal para aplicaciones de muros cortina de hasta 4 pisos de altura y ofrece un tiempo de instalación y gastos reducidos.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2548-126
  • Familia de productoWalls
  • Grupo de productosCurtain Walls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-04-06
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina