Publique sus productos
DesignLine Privacy - ventana madera-aluminio oscilobatiente, 2 hojas, solape
DesignLine Privacy - ventana madera-aluminio oscilobatiente, 2 hojas, solape
DesignLine Privacy - ventana madera-aluminio oscilobatiente, 2 hojas, solape
DesignLine Privacy - ventana madera-aluminio oscilobatiente, 2 hojas, solape
DesignLine Privacy - ventana madera-aluminio oscilobatiente, 2 hojas, solape
DesignLine Privacy - ventana madera-aluminio oscilobatiente, 2 hojas, solape
DesignLine Privacy - ventana madera-aluminio oscilobatiente, 2 hojas, solape

    DesignLine Privacy - ventana madera-aluminio oscilobatiente, 2 hojas, solape

    Deje el mundo exterior fuera sin esfuerzo. Viva sin molestias, sin ataduras, en libertad. Con las ventanas de madera-aluminio DesignLine Privacy, la privacidad está siempre a su alcance gracias a la persiana integrada. Sin elementos superfluos, solo un diseño elegante y minimalista. La línea Privacy representa una estética limpia y pura que nunca pasa de moda. Además, permite ahorrar energía en comparación con las persianas enrollables o los estores exteriores tradicionales.


    Especificaciones
    • Profundidad de construcción: 78 mm

      Grosor del vidrio: hasta 32 mm

      Uw: hasta 0,80 W/m2K

      Ug: hasta 0,5 W/m2K

      Protección antirrobo: hasta clase RC2

      Aislamiento acústico: hasta 47 dB

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaunilux-designline-privacy-wood-alu-window-balcony-door-tilt-turn-2-leafed-overlap
    • Familia de productoWood-ALU UNILUX
    • Grupo de productosDesignLine Privacy
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas oscilobatientes
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Descripción Uniclass 2015Window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África