Publique sus productos
DesignLine - ventana madera-aluminio oscilobatiente, 1 hoja junto a acristalamiento fijo
DesignLine - ventana madera-aluminio oscilobatiente, 1 hoja junto a acristalamiento fijo
DesignLine - ventana madera-aluminio oscilobatiente, 1 hoja junto a acristalamiento fijo
DesignLine - ventana madera-aluminio oscilobatiente, 1 hoja junto a acristalamiento fijo
DesignLine - ventana madera-aluminio oscilobatiente, 1 hoja junto a acristalamiento fijo
DesignLine - ventana madera-aluminio oscilobatiente, 1 hoja junto a acristalamiento fijo
DesignLine - ventana madera-aluminio oscilobatiente, 1 hoja junto a acristalamiento fijo
DesignLine - ventana madera-aluminio oscilobatiente, 1 hoja junto a acristalamiento fijo

    DesignLine - ventana madera-aluminio oscilobatiente, 1 hoja junto a acristalamiento fijo

    Una manera elegante de reducir los costes de calefacción. La gama de ventanas de madera-aluminio DesignLine combina a la perfección un diseño sofisticado con una eficiencia energética de vanguardia. Ideal para viviendas y complejos residenciales de alto standing, ofrece una estética de primer nivel sin renunciar al rendimiento. Para quienes cuidan su presupuesto y desean conservar el calor: la DesignLine 0.8, con triple acristalamiento y relleno de gas argón, ofrece una excelente relación calidad-precio gracias a un aislamiento térmico superior frente a las ventanas con doble acristalamiento convencional. Un aislamiento térmico excepcional. Con una mejora del 46 % respecto a las ventanas convencionales, la DesignLine 0.7 lo consigue gracias a la combinación de una avanzada tecnología de núcleo aislante, triple acristalamiento con relleno de gas, separadores aislados, un doble revestimiento invisible y un grosor total de vidrio de 48 mm.

    Especificaciones
    • DesignLine 0.8

      Profundidad de construcción: 78 mm

      Grosor del vidrio: hasta 52 mm

      Uw: hasta 0,77 W/m2K

      Ug: hasta 0,5 W/m2K

      Protección antirrobo: hasta clase RC2

      Aislamiento acústico: hasta 47 dB


      DesignLine 0.7

      Profundidad de construcción: 78 mm

      Grosor del vidrio: hasta 52 mm

      Uw: hasta 0,71 W/m2K

      Ug: hasta 0,5 W/m2K

      Protección antirrobo: hasta clase Safe+++

      Aislamiento acústico: hasta 47 dB

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaunilux-designline-wood-alu-window-and-balcony-door-tilt-and-turn-1-leaf-with-1-fixed-glazing-horizontal
    • Familia de productoWood-ALU UNILUX
    • Grupo de productosDesignLine
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas oscilobatientes
    • Clasificación IFC Ventana
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África