Una manera elegante de reducir los costes de calefacción. La gama de ventanas de madera-aluminio DesignLine combina a la perfección un diseño sofisticado con una eficiencia energética de vanguardia. Ideal para viviendas y complejos residenciales de alto standing, ofrece una estética de primer nivel sin renunciar al rendimiento.
Para quienes cuidan su presupuesto y desean conservar el calor: la DesignLine 0.8, con triple acristalamiento y relleno de gas argón, ofrece una excelente relación calidad-precio gracias a un aislamiento térmico superior frente a las ventanas con doble acristalamiento convencional.
Un aislamiento térmico excepcional. Con una mejora del 46 % respecto a las ventanas convencionales, la DesignLine 0.7 lo consigue gracias a la combinación de una avanzada tecnología de núcleo aislante, triple acristalamiento con relleno de gas, separadores aislados, un doble revestimiento invisible y un grosor total de vidrio de 48 mm.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Oceanía | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|---|
Azerbaiyán | Alemania | Australia | Canadá | Sudáfrica |
Catar | Austria | Estados Unidos | ||
China | Bélgica | México | ||
Emiratos Árabes Unidos | Bulgaria | |||
Japón | España | |||
Taiwán | Francia | |||
Vietnam | Irlanda | |||
Italia | ||||
Lituania | ||||
Luxemburgo | ||||
Polonia | ||||
Reino Unido | ||||
Rumanía | ||||
Suiza | ||||
Ucrania |