Sin adornos innecesarios. La serie de ventanas de madera-aluminio ModernLine destaca por su diseño limpio y minimalista, inspirado en estilos arquitectónicos modernos e icónicos. Con líneas nítidas y definidas, este sistema de ventanas está pensado para viviendas contemporáneas y edificios urbanos.
Un triple acristalamiento con grandes ventajas. La ModernLine 0.8 ofrece una excelente relación calidad-precio, con un aislamiento térmico muy superior al de las ventanas tradicionales de doble acristalamiento. Gracias a su triple acristalamiento con relleno de gas argón, contribuye a reducir los costes de calefacción al mejorar la eficiencia energética.
En cuanto al rendimiento térmico, no hay lugar para el compromiso. La ModernLine 0.7 está diseñada para ofrecer la máxima eficiencia energética, con un triple acristalamiento de casi 5 centímetros de grosor, un núcleo aislante especialmente diseñado, separadores con aislamiento térmico, un relleno de gas avanzado y un doble revestimiento invisible. Este diseño mejora el aislamiento un 46 % respecto a las ventanas estándar, lo que lo convierte en la opción ideal para quienes buscan reducir sus costes energéticos.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Oceanía | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|---|
Azerbaiyán | Alemania | Australia | Canadá | Sudáfrica |
Catar | Austria | Estados Unidos | ||
China | Bélgica | México | ||
Emiratos Árabes Unidos | Bulgaria | |||
Japón | España | |||
Taiwán | Francia | |||
Vietnam | Irlanda | |||
Italia | ||||
Lituania | ||||
Luxemburgo | ||||
Polonia | ||||
Reino Unido | ||||
Rumanía | ||||
Suiza | ||||
Ucrania |