Publique sus productos
OpenView - esquina acristalada completa madera-aluminio
OpenView - esquina acristalada completa madera-aluminio
OpenView - esquina acristalada completa madera-aluminio
OpenView - esquina acristalada completa madera-aluminio

    OpenView - esquina acristalada completa madera-aluminio

    ¡Vistas despejadas hasta el horizonte! La línea de esquinas totalmente acristaladas OpenView es una solución de acristalamiento innovadora que elimina la necesidad de los postes de esquina convencionales, habituales en las estructuras de los edificios. Garantiza una transparencia óptima y una entrada de luz máxima, ya sea en la cocina, el salón o cualquier otra estancia de su hogar. Como es lógico, este elemento arquitectónico destacado está disponible en diferentes tipos de madera, perfiles y acabados exteriores, en perfecta armonía con las ventanas de madera-aluminio UNILUX. Bajo pedido, puede optar por un triple acristalamiento con aislamiento térmico. Se suministra con vidrio de seguridad ESG o vidrio de seguridad monolítico, que ofrece una mayor resistencia a los impactos y las vibraciones.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaunilux-openview-wood-alu-all-glass-corner
    • Familia de productoWood-ALU UNILUX
    • Grupo de productosOpenView
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana esquinera
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África