Publique sus productos
PureLine - ventana madera-aluminio oscilobatiente, 1 hoja junto a acristalamiento fijo, hoja integrada
PureLine - ventana madera-aluminio oscilobatiente, 1 hoja junto a acristalamiento fijo, hoja integrada
PureLine - ventana madera-aluminio oscilobatiente, 1 hoja junto a acristalamiento fijo, hoja integrada
PureLine - ventana madera-aluminio oscilobatiente, 1 hoja junto a acristalamiento fijo, hoja integrada
PureLine - ventana madera-aluminio oscilobatiente, 1 hoja junto a acristalamiento fijo, hoja integrada
PureLine - ventana madera-aluminio oscilobatiente, 1 hoja junto a acristalamiento fijo, hoja integrada
PureLine - ventana madera-aluminio oscilobatiente, 1 hoja junto a acristalamiento fijo, hoja integrada

    PureLine - ventana madera-aluminio oscilobatiente, 1 hoja junto a acristalamiento fijo, hoja integrada

    La ventana integral UNILUX PureLine destaca por su marco fino y su diseño refinado, combinando a la perfección la estética y la tecnología de vanguardia para proyectos arquitectónicos modernos. Redefine la innovación y la elegancia, concebida para arquitectos y constructores que priorizan tanto la forma como la función. Una de sus características clave es el perfil de la hoja, prácticamente invisible desde el exterior, que realza la superficie acristalada y crea un llamativo efecto minimalista. Este diseño no solo maximiza la luz natural, sino que también mejora el ambiente general del espacio interior. La carcasa del marco de aluminio está soldada con esquinas sin juntas visibles, lo que garantiza durabilidad, resistencia a la corrosión y un aspecto contemporáneo y sofisticado. 

    Especificaciones
    • Características principales de la ventana integral UNILUX PureLine:

      Perfil de hoja prácticamente oculto

      Mayor luz natural y eficiencia solar

      Esquinas de aluminio soldadas sin juntas visibles

      Integración ideal con conceptos de diseño modernos

      Soluciones de alta tecnología disponibles

      Aspecto exterior uniforme para la hoja y el acristalamiento fijo

      Interior enrasado opcional con herrajes ocultos

      Alta resistencia a la intemperie con acabado exterior de aluminio opcional

      Este sistema ejemplifica una combinación perfecta de rendimiento y estilo conforme a los estándares arquitectónicos actuales.

      Versión interior enrasado (ifb):

      Profundidad de construcción: 113 mm

      Grosor del vidrio: hasta 64 mm

      Uw: hasta 0,75 W/m2K

      Ug: hasta 0,5 W/m2K

      Protección antirrobo: hasta clase RC2

      Aislamiento acústico: hasta 45 dB

      Versión interior rebajado (ifv):

      Profundidad de construcción: 97 mm

      Grosor del vidrio: hasta 64 mm

      Uw: hasta 0,78 W/m2K

      Ug: hasta 0,5 W/m2K

      Protección antirrobo: hasta clase RC2

      Aislamiento acústico: hasta 45 dB

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaunilux-pureline-wood-alu-window-balcony-door-tilt-turn-1-leaf-fixed-glazing-integrated-sash-vertical
    • Familia de productoWood-ALU UNILUX
    • Grupo de productosPureLine
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas oscilobatientes
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Descripción Uniclass 2015Window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África