Publique sus productos
Ceiling Mounted Rope Trackway,  5 ropes
Unisport

Ceiling Mounted Rope Trackway, 5 ropes

Traducido por Google,
Escalar es algo instintivo para los niños, por lo que las cuerdas son un firme favorito. Nuestros productos son seguros y funcionales, hasta el último detalle. Los sistemas de cables montados en el techo están sujetos a cargas pesadas, por lo que para optimizar la seguridad, todas nuestras vías están fabricadas con perfiles en C de alta resistencia. Las cuerdas son fáciles de sacar y poner, y las cuerdas exteriores tienen pestillos para bloquearlas en su posición durante el uso. Riel en C doblado: el riel se curva hacia abajo en el extremo de la pared, lo que garantiza que las cuerdas permanezcan en su lugar cuando no estén en uso. Disponible en 4, 5, 6 y 8 configuraciones de fijación. Las cuerdas son de cáñamo de la más alta calidad para una larga vida útil, 34 mm de diámetro, con accesorios de acero pintados de blanco en la parte superior y sellados en la parte inferior.
Especificaciones
  • 3500-8500 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia300205
  • Familia de productoEquipment
  • Grupo de productostrackways
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioOrgánico
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Otros
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Descripción Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems

Disponibilidad en regiones

Europa
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
Productos similares