Publique sus productos
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 450
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 450
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 450
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 450
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 450
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 450
    Unisport

    Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 450

    Traducido por Google,

    Agorespace de Unisport es un multiarena que involucra a todos, independientemente de su edad, y proporciona un entorno local mejor e inclusivo. Se trata de una instalación deportiva cercana diseñada para albergar hasta 8 deportes diferentes, lo que hace que la instalación sea versátil y adaptable a las necesidades y circunstancias individuales.

    Agorespace multiarena es extremadamente duradero y presenta una construcción altamente segura para evitar lesiones y vandalismo. El multiarena también está equipado con amortiguadores de vibraciones para minimizar los niveles de ruido en las residencias cercanas.

    Especificaciones
    • Size: 30m x 15 m

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamultiarenas-in-wood-steel-agorespace-first-mb3-450
    • Familia de productoOutdoor activities
    • Grupo de productosMultiarenas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Asientos para estadios

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Noruega
    Suecia
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit