Publique sus productos
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 850
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 850
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 850
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 850
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 850
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 850
    Unisport

    Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 850

    Traducido por Google,

    Agorespace de Unisport es un multiarena que involucra a todos, independientemente de su edad, y proporciona un entorno local mejor e inclusivo. Se trata de una instalación deportiva cercana diseñada para albergar hasta 8 deportes diferentes, lo que hace que la instalación sea versátil y adaptable a las necesidades y circunstancias individuales.

    Agorespace multiarena es extremadamente duradero y presenta una construcción altamente segura para evitar lesiones y vandalismo. El multiarena también está equipado con amortiguadores de vibraciones para minimizar los niveles de ruido en las residencias cercanas.

    Especificaciones
    • Size: 40m x 20m

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamultiarenas-in-wood-steel-agorespace-first-mb3-850
    • Familia de productoOutdoor activities
    • Grupo de productosMultiarenas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Asientos para estadios