Publique sus productos
Cast Iron Y Strainer, 175 psi - Model F0511-175

Cast Iron Y Strainer, 175 psi - Model F0511-175

4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
Traducido por Google,

Filtro tipo Y de hierro fundido - 175 psi

Especificación:

- Perforación de bridas según ANSI B16.1 Clase 125

- Salida de purga NPT o BSPT en la tapa (las salidas de purga se suministran con tapones)

- El asiento empotrado en el cuerpo asegura una alineación precisa de la pantalla.

Presión de trabajo:

- 175 psi (12 bares)

Temperatura de trabajo:

- 14 °F a 248 °F (-10 °C a 120 °C)

Protección contra la corrosión:

- Interior y exterior revestidos con resina epoxi adherida por fusión (FBE). Resina epoxi en polvo certificada según NSF-61.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacast-iron-y-strainer-175-psi-model-f0511-175
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de productosY Strainer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Número OmniClass23-27 55 29 17
  • Título OmniClass Y Strainers