Publique sus productos
Muro portante en balas de paja pequeñas

Muro portante en balas de paja pequeñas

Composición (del exterior al interior): 1. Enlucido de cal 2. Bala de paja 3. Enlucido de cal 4. Zuncho superior de madera 5. Durmiente inferior de madera
Especificaciones
  • - Implementation according to the Straw Works construction method - Thermal resistance greater than 7.4 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside (less than 1%) - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +7.8 kg eq. CO2 / m²
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSBW_08
  • Familia de productoStraw load-bearing wall
  • Grupo de productosLoad-bearing wall of small straw bales.
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2020-09-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2500
  • Ancho (mm)5000
  • Profundidad (mm)538
Información relacionada
  • Material principalStraw
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
  • Peso Neto (kg)217
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros