Publique sus productos
Cubierta de madera con relleno de balas de paja

Cubierta de madera con relleno de balas de paja

Composición (del exterior al interior): 1. Tablero impermeable y transpirable 2. Bala de paja 3. Freno de vapor 4. Panel rígido 5. Correa de madera 6. Contrarastreles 7. Rastreles
Especificaciones
  • - Installation in accordance with the professional standards for straw-bale construction drafted by the French Straw Construction Network (RFCP) - Thermal resistance greater than 7.7 m2 K/W - Thermal phase displacement of heat waves greater than 17 hours - Amount of exterior heat reaching the interior: 1% - VOC label for straw - A+ - Carbon footprint: -8.8 kg eq. CO2 / m²
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSBR_10
  • Familia de productoRoof with timber structure and straw insulation.
  • Grupo de productosLoad-bearing rafters
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-09-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2500
  • Ancho (mm)5000
  • Profundidad (mm)402
Información relacionada
  • Material principalStraw
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)64
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas