Publique sus productos
Cubierta con relleno de balas de paja sobre la estructura de madera

Cubierta con relleno de balas de paja sobre la estructura de madera

Composición (del exterior al interior): 1. Membrana impermeable 2. Entablado 3. Paja 4. Freno de vapor 5. Panel de soporte 6. Rastreles 7. Contrarastreles 8. Nervios 9. Correas
Especificaciones
  • - Installation in accordance with the professional standards for straw-bale construction drafted by the French Straw Construction Network (RFCP) - Thermal resistance greater than 7.5 m2 K/W - Thermal phase displacement of heat waves greater than 17 hours - Amount of exterior heat reaching the interior: 1% - VOC label for straw - A+ - Carbon footprint: -6.45 kg eq. CO2 / m² (net carbon storage)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSBR_11
  • Familia de productoRoof with timber structure and straw insulation.
  • Grupo de productosInsulation on the structure
  • Día de publicación2020-09-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2500
  • Ancho (mm)5000
  • Profundidad (mm)404
Información relacionada
  • Material principalStraw
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)74
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas