Publique sus productos
Commercial Awnings
Commercial Awnings
Commercial Awnings
Commercial Awnings

    Commercial Awnings

    4.7 de 5 estrellas4.7(23 reseñas)
    Traducido por Google,

    Upside Innovations fabrica toldos comerciales de metal con varillas para colgar para mantener las entradas secas. Podemos diseñar cualquier longitud que necesite, ya sea para una sola puerta o para todo el lateral de un muelle de carga.

    Especificaciones
    • Any Length
      We can design an aluminum awning for your exact application whether it is for one door or a row of loading dock doors.

      Color Options
      We offer many color options, so the commercial metal awnings can match the trim or add a pop of color.

      Long Product Lifecycle

      Our all-aluminum products will never rust which means they are low-maintenance and have a long product lifecycle.

      Professional Installation
      Upside’s professional installation crew will come to your site to install the metal awning to make sure it’s done right the first time.

      Internal Drainage System
      All of our metal canopy systems are designed with a gutter system and deflector plate, so water doesn’t flood the entryway.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacommercial-awnings
    • Familia de productoCanopies
    • Grupo de productosCommercial Metal Awning
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07_05
    • Descripción Uniclass 2015Awnings
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Sun Control Devices
    • Número OmniClass23-17 13 13 21
    • Título OmniClass Metal Awning Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica