Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

BE URSA PURE 35 QN, 140 mm

Número de Artículo: BE_MAT_GLW_PUO_Pure_35_QN_140_1
Fabricante: URSA
Familia del producto: URSA PURE ONE
Grupo del producto: Insulation
Anchura (mm): 1000
Altura (mm): 1000
Profundidad (mm): 140
Fecha de publicación: 2019-05-20
Número de edición: 1
Tipo: Materiales de construcción
Descarga (6)
URSA PUREONE is a mineral wool product used in thermal and acoustic insulation of
buildings which offers a high performance and many other advantages, such as no formaldehyde, soft touch & less dust

URSA PURE 35 QN (λ35) is a naked mineral wool roll suitable for thermal & acoustic insulation of pitched roofs.
The panel has the following characteristics: thickness 140 mm; length 4.200 mm; width 1.200 mm
Product reference: 2140503


Material principal: Mineral wool
Material secundario:
Diseñado en: Belgium
Fabricado en: France
Peso Neto (kg): 3.08

Categoría BIMobject: Materiales de construcción - Aislamiento
nombre UNSPSC: Insulation
código UNSPSC: 3014
Uniclass 1.4 Código: L66183
Uniclass 1.4 Descripción: Insulating board
Uniclass 2.0 Código: PR-45-06-50
Uniclass 2.0 Descripción: Mineral Wool Insulation
Uniclass 2015 Código: Pr_25_57_06_53
Uniclass 2015 Descripción: Mineral wool insulation
NBS Reference Código: 45-06-50
NBS Reference Descripción: Mineral Wool Insulation
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Thermal Insulation
Número OmniClass: 23-13 25 19 13 11
Título OmniClass: Fiberglass Blanket Thermal Insulation
Este producto es apto en :
Europe
  • Belgium

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Nombre Valor
Application Insulation
Colour White
Flame Spread Index Euroclass A1
Material Mineral wool
Thermal Insulance Lambda = 0,035 W/(mK)
Thermal Resistance R = 4,00 m²K/W
Thickness 140 mm
Vapour Permeability < 1
Water Barrier ≤ 1 kg/m2

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour White
Material Mineral wool

System Family Properties

SystemFamilyProperties

Nombre Valor
Thickness 140 mm

BIMobject®