Publique sus productos
Panel para aislamiento acústico, configurable
Panel para aislamiento acústico, configurable
Panel para aislamiento acústico, configurable
Panel para aislamiento acústico, configurable

    Panel para aislamiento acústico, configurable

    Diseñado por Atelier Oï y fabricado en Suiza 

    Modular, personalizable, reutilizable, duradero, intemporal, versátil.
    Se ha utilizado en numerosos espacios en todo el mundo (oficinas, museos, bibliotecas, comercios, etc.)

    Especificaciones
    • USM Privacy Panels 1500x30/1440 mm 

      Combinación de paneles elaborada con tejido de poliéster moldeado

      Paneles individuales disponibles en 2 tamaños, 250×350 y 750×350 mm, adaptables a los paneles de sistemas modulares USM Haller. Instalables en versión independiente o montados sobre mesas USM para compartimentar los espacios de trabajo y proteger la privacidad. 

      Disponible en 5 colores: gris claro, antracita, verde, amarillo y azul

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUSM_Privacy-Panels_001
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1440
    • Ancho (mm)1500
    • Profundidad (mm)30
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)24
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Paneles divisorios, módulos oficina