Publique sus productos
Airport mobile check-in desk, customisable
Airport mobile check-in desk, customisable
Airport mobile check-in desk, customisable

    Airport mobile check-in desk, customisable

    Diseñado y creado en 1965 en Suiza por Paul Schaerer y el arquitecto suizo Fritz Haller.

    Certificaciones: Greengard, Cradle to Cradle, GS. Admisible para proyectos Leed
    Diseñado para acomodarse/adaptarse al sistema de muebles con patas cromadas y una amplia variedad de acabados de mesa
    Modular, personalizable, reutilizable, duradero, intemporal, versátil.
    Se ha utilizado durante más de 50 años en numerosos espacios en todo el mundo (oficinas, museos, bibliotecas, comercios, etc.)

    Especificaciones
    • USM Haller airportsystems mobile check-in desk 786x886/1380 mm

      4 types of doors available: drop down, drawer, flip up and glass. Powder coated panels. Chromed balls and tubes on castors or leveling glides.
      Single modules can have various length, width and depth from 100 to 750 mms.
      Wide variety of accessories can be added: fixed shelf, extension shelf, cable cut out etc.

      Basic module can be combined with stationary units in situations of increased passenger numbers. Includes keyboard and printer extension shelves and one extension drawer for the CPU. Often used in combination with self-check-in stations.

      Available in 15 colours : pure white RAL 9010, light gray RAL 7035,USM matt silver, mid-gray RAL 7005, anthracite RAL 7016,  graphite black RAL 9011,steel blue RAL 5011, gentiane blue RAL 5010, USM green, golden yellow RAL 1004, pure orange RAL 2004, USM rubis red, USM brown, USM beige and olive green RAL 6003.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUSM_Haller_Airportsystems_Check-in-desk_002
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1380
    • Ancho (mm)786
    • Profundidad (mm)536
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)52
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 19 11
    • Título OmniClass Modular General Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS