Publique sus productos
Airport gate counter (single work station), customisable
Airport gate counter (single work station), customisable
Airport gate counter (single work station), customisable

    Airport gate counter (single work station), customisable

    Diseñado y creado en 1965 en Suiza por Paul Schaerer y el arquitecto suizo Fritz Haller.

    Certificaciones: Greengard, Cradle to Cradle, GS. Admisible para proyectos Leed
    Diseñado para acomodarse/adaptarse al sistema de muebles con patas cromadas y una amplia variedad de acabados de mesa
    Modular, personalizable, reutilizable, duradero, intemporal, versátil.
    Se ha utilizado durante más de 50 años en numerosos espacios en todo el mundo (oficinas, museos, bibliotecas, comercios, etc.)

    Especificaciones
    • USM Haller airportsystems gate counter (single workstation)  1136x1036/1380 mm

      4 types of doors available: drop down, drawer, flip up and glass. Powder coated panels. Chromed balls and tubes on castors or leveling glides.
      Single modules can have various length, width and depth from 100 to 750 mms.
      Wide variety of accessories can be added: fixed shelf, extension shelf, cable cut out etc.

      One agent gate counters allows for the integration of one access control scanner. Includes printer extension shelf, keyboard extension shelf and a lockable drop-down door for CPU storage

      Available in 15 colours : pure white RAL 9010, light gray RAL 7035,USM matt silver, mid-gray RAL 7005, anthracite RAL 7016,  graphite black RAL 9011,steel blue RAL 5011, gentiane blue RAL 5010, USM green, golden yellow RAL 1004, pure orange RAL 2004, USM rubis red, USM brown, USM beige and olive green RAL 6003.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUSM_Haller_Airportsystems_Gate-counter_001
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1380
    • Ancho (mm)1136
    • Profundidad (mm)536
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)105
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Co_80_05_02
    • Descripción Uniclass 2015Airports and airfields
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 19 11
    • Título OmniClass Modular General Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS