Publique sus productos
Cajonera con ruedas de 2 cajones, personalizable
Cajonera con ruedas de 2 cajones, personalizable
Cajonera con ruedas de 2 cajones, personalizable

    Cajonera con ruedas de 2 cajones, personalizable

    4.9 de 5 estrellas4.9(8 reseñas)

    Diseñado y creado en 1965 en Suiza por Paul Schaerer y el arquitecto suizo Fritz Haller.

    Certificaciones: Greengard, Cradle to Cradle, GS. Admisible para proyectos Leed
    Diseñado para acomodarse/adaptarse al sistema de muebles con patas cromadas y una amplia variedad de acabados de mesa
    Modular, personalizable, reutilizable, duradero, intemporal, versátil.
    Se ha utilizado durante más de 50 años en numerosos espacios en todo el mundo (oficinas, museos, bibliotecas, comercios, etc.)

    Especificaciones
    • Aparador USM Haller 418x786/740 mm2 puertas abatibles4 tipos de puerta disponibles: abatible, cajón, escamoteable y cristal. Paneles con recubrimiento en polvo Bolas y tubos cromados sobre patines niveladores.Cada módulo puede tener longitudes, anchuras y profundidades distintas entre 100 y 750 mm.Se puede añadir una amplia variedad de accesorios: estante fijo, estante extraíble, agujero pasacables, etc.

      Disponible en 15 colores: blanco puro RAL 9010, gris claro RAL 7035, plateado mate USM, gris medio RAL 7005, antracita RAL 7016, negro grafito RAL 9011, azul acero RAL 5011, azul genciana RAL 5010, verde USM, amarillo dorado RAL 1004, naranja puro RAL 2004, rojo rubí USM, marrón USM, beige USM y verde oliva RAL 6003.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUSM_Haller_pedestal_001
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)605
    • Ancho (mm)418
    • Profundidad (mm)523
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)36
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 19 11 11
    • Título OmniClass Metal Modular General Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS