Publique sus productos
Escritorio Ejecutivo 2000x1000 mm
Escritorio Ejecutivo 2000x1000 mm
Escritorio Ejecutivo 2000x1000 mm
Escritorio Ejecutivo 2000x1000 mm
Escritorio Ejecutivo 2000x1000 mm
Escritorio Ejecutivo 2000x1000 mm
Escritorio Ejecutivo 2000x1000 mm
Escritorio Ejecutivo 2000x1000 mm
Escritorio Ejecutivo 2000x1000 mm

    Escritorio Ejecutivo 2000x1000 mm

    Diseñado y creado en 1965 en Suiza por Paul Schaerer y el arquitecto suizo Fritz Haller.

    Certificaciones: Greengard, Cradle to Cradle, GS. Admisible para proyectos Leed
    Diseñado para acomodarse/adaptarse al sistema de muebles con patas cromadas y una amplia variedad de acabados de mesa
    Modular, personalizable, reutilizable, duradero, intemporal, versátil.
    Se ha utilizado durante más de 50 años en numerosos espacios en todo el mundo (oficinas, museos, bibliotecas, comercios, etc.)

    Especificaciones
    • Mesa USM Haller Advanced 2000x1000/740 mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUSM_Haller_table_desk_006
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)740
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioTablero de partículas
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)84
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 19 11 11
    • Título OmniClass Metal Modular General Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS