Publique sus productos
Mesa de reuniones 2000x1000 mm
Mesa de reuniones 2000x1000 mm
Mesa de reuniones 2000x1000 mm
Mesa de reuniones 2000x1000 mm
Mesa de reuniones 2000x1000 mm
Mesa de reuniones 2000x1000 mm
Mesa de reuniones 2000x1000 mm
Mesa de reuniones 2000x1000 mm

    Mesa de reuniones 2000x1000 mm

    Diseñado y creado en 1965 en Suiza por Paul Schaerer y el arquitecto suizo Fritz Haller.

    Certificaciones: Greengard, Cradle to Cradle, GS. Admisible para proyectos Leed
    Diseñado para acomodarse/adaptarse al sistema de muebles con patas cromadas y una amplia variedad de acabados de mesa
    Modular, personalizable, reutilizable, duradero, intemporal, versátil.
    Se ha utilizado durante más de 50 años en numerosos espacios en todo el mundo (oficinas, museos, bibliotecas, comercios, etc.)

    Especificaciones
    • Mesa USM Haller 2000x1000/740 mm

      Existen tamaños estándar en varias medidas: 750x750, 1250x750, 1500x750, 1750x750, 2000x750, 2250x750, 2500x750, 3000x750, 1000x1000, 1250x1000, 1500x1000, 1750x1000, 2000x1000, 2250x1000, 2500x1000, 3000x1000 mm

      Combinable con muebles USM Haller (misma altura y anchura)
      Se puede añadir gran cantidad de accesorios: manejo de cables, privacy panels, bandeja pivotante, soporte para pantalla plana, sujeción para CPU, etc.

      Amplia gama de acabados para tableros disponible: laminado (gris perla, gris pastel, gris medio claro, gris cálido oscuro), recubrimiento en polvo MDF (blanco puro RAL 9010), linóleo (negro, ceniza, carbón, gravilla, malva), Fenix (nero ingo, bianco kos, grigio londra), madera (laminado de haya barnizado natural, laminado de roble barnizado negro, laminado de roble barnizado natural, laminado de roble aceitado blanco, laminado de roble aceitado natural, laminado de roble aceitado marrón), cristal transparente, cristal incoloro retrobarnizado (blanco puro RAL 9010, gris claro RAL 7035, plateado mate USM, gris medio RAL 7005, antracita RAL 7016, negro grafito RAL 9011, azul acero RAL 5011, azul genciana RAL 5010, verde USM, amarillo dorado RAL 1004, naranja puro RAL 2004, rojo rubí USM, marrón USM y beige USM), cristal grabado retrobarnizado (blanco puro RAL 9010, gris claro RAL 7035, gris medio RAL 7005, antracita RAL 7016, negro grafito RAL 9011, azul acero RAL 5011)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUSM_Haller_table_meeting-table_001
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)740
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioTablero de partículas
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)51
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 19 11 11
    • Título OmniClass Metal Modular General Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS